Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Buiseinden Ventilatorroosters voor printplaten

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Geribbelde buiskappen

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.



Serie: SR1046

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Ronde omdoppen - Conisch

Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel



Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069