Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

LDPE Buiseinden Zadelringen

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Eindkappen voor buizen

Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.



Serie: SR1610, SR1620

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: PE, PP, LDPE Kleur: Geel, Zwart, Grijs, Naturel, Blauw Series Code: SRF0023, SR1062

Geribbelde buiskappen

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.



Serie: SR1046

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Ronde omdoppen - Standaard

Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

  • Materiaal: PVC, LDPE, nylon
  • Kleur: wit, zwart, naturel




Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Standaard ronde eindkappen

Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.



Serie: SRF0068

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.



Serie: SR1003

Vierkante omdoppen

Vierkante omdoppen bedekken de scherpe randen van vierkante buisuiteindenen voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de buisuiteinden beschadigen. Ze kunnen worden gebruikt voor afwerking en bescherming en worden toegepast om scherpe buisranden te bedekken.

Dankzij de drukbevestiging zijn ze snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in de automotive-, elektrische en medische industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart




Serie: SR1521