Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyamide Buiseinden Kwartslagsloten

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Ronde omdoppen - Conisch

Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel



Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

  • Materiaal: PVC, LDPE, nylon
  • Kleur: wit, zwart, naturel




Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Vergrendelingen met draaigreep - L-handgreep

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie