Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Buiseinden Slangbeschermhoezen

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Flexibele eindkappen - Standaard

Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.

Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.

Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.

Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: geel
  • Afwerking: glanzend


Series Code: SR1044

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Ronde omdoppen - Conisch

Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel



Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

  • Materiaal: PVC, LDPE, nylon
  • Kleur: wit, zwart, naturel




Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ronde vinyl eindkappen

Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.

Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.

De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.

Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood



Serie: SR1044

Standaard ronde eindkappen

Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.



Serie: SRF0068