Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

UNF-schroefdraad Draadbescherming Paint works & surface treatment

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Flexibele eindkappen - Standaard

Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.

Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.

Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.

Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: geel
  • Afwerking: glanzend


Series Code: SR1044

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Series Code: SR1072

Ronde vinyl eindkappen

Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.

Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.

De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.

Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood



Serie: SR1044