Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Draadeinden

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Heavy-duty draadeinden - Mannelijk

Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.

Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • Het is ideaal voor toepassingen die flexibiliteit en belastbaarheid vereisen.
  • Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: Staal Serie: SRR3553, SRR3550

Heavy-duty draadeinden - Vrouwelijk

Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.

Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component.
  • Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3566, SRR3551

Bolvormige stangkoppen - Vrouwelijke draad, polymeer

Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.

Bolvormige stangkoppen - Mannelijke draad, polymeer

Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.

Zwenkbouten

Deze zwenkbouten, tevens oogbouten genoemd, hebben een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen. Dit zorgt voor een nauwkeurige aanpassing en flexibiliteit. Deze oog biedt een eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de bout om het bevestigingsmiddel eenvoudig vast of los te maken.

De draaibeweging van de arm zet niet alleen componenten snel en eenvoudig vast, er wordt tevens aanzienlijk op tijd en moeite bespaard. Ideaal voor toepassingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, de schroefbout zorgt voor een robuuste verbinding tussen componenten en minimaliseert het risico op loskomen of storing tijdens de werking.

Het is eerst eenvoudig met de hand te installeren en te demonteren, en wanneer het scharniergedeelte op zijn plaats bevindt, kan het draadeinde stevig in een vergrendelde positie worden gezwaaid. Ze worden vaak gebruikt in zware industrieën zoals machinebescherming, automotive, bouw en fabricage.

  • Het is voorzien van een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen.
  • De draaibeweging van de arm zet componenten snel en eenvoudig vast en bespaart aanzienlijk op tijd en moeite.
  • Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricagetoepassingen.
Materiaal: Hittebehandeld staal, RVS 304 Serie: SR18822, SR18830