Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal

 (227 productgroepen)

Lijst Rooster

Bedieningsplaten

Bedieningsplaten zijn bedoeld voor gebruik met ons standaard assortiment sluitlippen. Indien toegepast met onze zwenkgrepen en bijhorende staven, kunnen gebruikers profiteren van een meervoudig vergrendelingssysteem.

Serie: SR5533

Stelvoeten - Verchroomd

Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.

Serie: SR5442 ,SR5701

Stelvoeten - niet scharnierende voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Stelvoeten - Standaard/niet-scharnierend

Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Serie: SR5439

Verstelbare lineaire kogelbussen

Verstelbare lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een nauwkeurige positionering langs een lineaire as. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Voorzien van een dunne sleuf over de lengte van de romp die de opening tussen de binnenste en buitenste loopvlakken tussen de kogels en de as afsluit bij installatie in een nauw aansluitende behuizing om speling te voorkomen.

Wanneer geïnstalleerd op een lineaire as circuleren de kogellagers tusse, de binnenste en buitenste loopvlakken om een vloeiende, lineaire beweging te bieden.

Bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen en ontworpen om een precieze positionering te bieden langs een lineaire as.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1711, SRL1708

Verstelbare draai-span sloten met T-greep

Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.

Stelvoeten - Nivellerende bevestiging

Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.

Trillingsdempende cilinders

Deze cilinders zijn ontworpen om schokken te dempen, trilling te absorberen en te verdrijven en de impact op aangrenzende uitrusting of structuren te beperken.

Door het efficiënt dempen van trilling, helpen de trillingsdempende cilinders met het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de uitrusting. De dempende werking van deze cilinders helpt tevens met het minimaliseren van lawaai dat door trilling wordt veroorzaakt voor een rustigere en meer comfortabele werkomgeving.

Ze mogen nooit onder spanning worden gemonteerd, enkel onder een gelijkmatige belasting, en mogen alleen worden gebruikt in een axiale of radiale richting. Ze worden vaak gebruikt in machines, compressoren, airconditioners en technische lichtapparatuur.

  • Het dempt schokken, en absorbeert en verdrijft trilling.
  • Het mag nooit onder spanning worden gemonteerd, enkel onder een gelijkmatige belasting.
  • Wordt alleen gebruikt in axiale of radiale richtingen.
Materiaal: Staal Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

KPR Anti-vibratie machinevoeten

Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.

Kogelgewrichten

Deze kogelgewrichten kunnen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is sterk en duurzaam, en waarborgt betrouwbare prestaties zelfs onder enorme belasting. Het zorgt voor efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.

Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit. Het ontwerp maakt rotatie en hoekbeweging mogelijk, perfect voor multidirectionele toepassingen.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Biedt efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.
  • Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Kogelgewrichten - met platte ringen

Deze kogelgewrichten met platte ring worden gebruikt om twee items met elkaar te verbinden. Dit kogelgewrichtssysteem zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.

Het kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage tijdens het verbinden van componenten voor flexibiliteit bij offsets.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage.
  • De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Kogelgewrichten - met afsluitkap

Deze kogelgewrichten met afsluitkappen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren voor een probleemloze werking.

Ze bestaan uit een kogel die in een bus past zodat beide delen ongehinderd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In de meeste kogelgewrichten bevindt de kogel zich op een spil die binnen een behuizing draait. De behuizing is over het algemeen bevestigd aan elk van de twee componenten die samengevoegd worden. De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil en andere deeltjes in de koppeling terechtkomen en schade veroorzaken.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren.
  • De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil in de koppeling terechtkomen.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Veervergrendelpennen - Pen - Binnenzeskant

Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.

De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het bestaat uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C.
  • Ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen.
Materiaal: RVS 303, Zwart staal Serie: SR32200

Kogelschroeven

Kogelschroeven zijn precisieonderdelen die in lineaire bewegingssystemen worden gebruikt om een roterende beweging efficiënt en accuraat om te zetten in een lineaire beweging. Ze bestaan uit een as (of moer) met schroefdraad en een stel geslepen precisiekogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer en verminderen zo de wrijving en slijtage die gebruikelijk is in schuivende bewegingssystemen.

Ze worden vaak gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, vooral in automotive-, ruimtevaart- en medische apparatuur. Afhankelijk van de diameter is er een assortiment kogelschroeven verkrijgbaar.

Let op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging.

  • Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen.
  • Zet roterende beweging om in lineaire beweging
  • Wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, vooral in de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Kogelschijf levellers

Deze kogelschijf levellers hebben een maximale kantelhoek van 4 en zijn bestemd om oneven oppervlakken te compenseren. Ze zijn aanpasbaar en verstelbaar voor een optimale precisie en verticale uitlijning van uw toepassingen.

Het heeft drie functies: een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop. De fijne schroefdraad van de montagebout en de voet zorgen voor een nauwkeurige aanpassen en afstelling met behulp van een haaksleutel.

Het is eenvoudig en snel te installeren, en is geschikt voor gebruik met zware lasten, zowel statisch als dynamisch. Wordt vaak gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.

  • Het heeft een maximale kantelhoek van 4 en is bestemd om oneven oppervlakken te compenseren.
  • Het heeft een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop.
  • Wordt gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.
Materiaal: RVS, Verzinkt staal Serie: SR62140

Kogelrollen - Eurokogel

Euro-kogelrollen zijn ideaal voor toepassingen zoals: afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Euro-kogelrollen zijn voorzien van een kogelpot van speciaal gehard staal met een vuilverwijderingsgat en een viltafdichting. Montage met Essentra bevestigings-clips.

Serie: SR6422

Kogelrollen - Zwaar gebruik

Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.

Serie: SR6454 ,SR6455

Kogelrollen - Zware belasting

Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.

Kogelrollen - Laag profiel

Het Essentra assortiment van kogelrollen met een laag profiel, is voorzien van flensbevestiging en een gat voor vuilverwijdering. Ze zijn zelfsmerend, dus geen verder onderhoud nodig. Ze zijn verkrijgbaar met kogels in koolstofstaal, nylon en rvs.

Kogelrollen - Medium gebruik

Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.

Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.

  • Materiaal: zinck, staal, RVS
  • Kleur: naturel

Kogelrollen - Mini

Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.

Serie: SR6421

Kogelrollen - Verend

Scharen, persen en spuitgietmachines zijn slechts enkele van de vele toepassingen, waarvoor open geladen kogelrollers kunnen worden gebruikt. Een pers kan bijvoorbeeld voorzien zijn van verende kogelrollen in de plaat om het aan- en afvoeren van werkstukken te vergemakkelijken. Als de pers geactiveerd wordt, worden de veren samengedrukt en zakken de kogels onder het oppervlak, waardoor het werkstuk op een stevige basis komt te staan. Als de druk wegvalt, komen de kogelmodules weer omhoog, zodat het werkstuk over de kogels kan worden weggerold en verwijderd.

Basisplaat voor buisklemverbindingen

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Made to hold circular or square structural tubing in place.
  • Many bore diameters to choose from.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Boutverzegelingen

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
  • Has an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
  • ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

  • van 10