Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Polyamide Drukbevestiging

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.

Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:

Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: zwart




Serie: SR1421

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Koepelvormige afdichtpluggen

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: PA, HDPE, Nylon, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001