Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Foamtape

 (9 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Twin Stick

Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Remo Two®

Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Antislip foamtape Rollen

Deze foam is een antislip-foamproduct dat eenzijdig gecoat is met een permanente kleeflaag met hoge kleefkracht. Gebruik voor tegenmatten of aan de onderkant van displays om uitglijden te voorkomen. Specificaties: Kleeflaag: op rubber gebaseerd permanent aan één zijde (niet aanbevolen in toepassingen met blootstelling aan UV-straling). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F. Toepassingen: tegenmatten. Muismatten. POS-displays. Schapbekleding. Kleine huishoudelijke apparaten. Kantoorproducten

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Dikke Twin Stick

Dikke Twin Stick schuimblokken met permanente kleeflaag aan beide zijden. Kan worden gebruikt voor een duurzaam 3-D-effect. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Toepassingen. Lichtgewicht toepassingen of het vullen van gaten. Voegt 3D-effecten toe. Sterke hulp voor displays. Opvallen

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acrylic is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met acrylkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassing. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Acryllijmen zijn UV-stabiel en bieden een goede weerstand tegen kunstofweekmakers. Specificaties: Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F Toepassingen. Bewegwijzering voor binnen en buiten, einddoppen, kopteksten, luchtverfrissers, beschermranden, lichtgewicht spiegelbevestiging.

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Rubber

Dubl Kote is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met rubberkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassingen. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Ontworpen om te hechten op verschillende oppervlakken zoals golfkarton, hout, poedercoating, glas en laagenergetische kunststoffen. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 150F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Tijdelijk, semi-permanente en permanente displays, kunststof extrusies, kabelmanagement, bewegwijzering, einddoppen, koppen, hechten van oppervlakken met structuur