Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Een volledig kunststof assortiment aantreksluitingen met een geribbelde band, ideaal voor het vastgrijpen van gladde materialen. Dit is een indicatief zegel dat bewijs van sabotage of manipulatie onthult en daarom helpt bij het voorkomen van diefstal. De zegels worden vaak gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsdetails om efficiëntie te verbeteren. Ze zijn geschikt voor veel toepassingen, ook die robuuster van aard zijn. Het assortiment omvat verschillende opties, waaronder afscheurlippen voor snelle en gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Daarnaast zijn er AceLock, LightLock, PrimeLock en SentryLock.
PrimeLock is een kosteneffectieve, sabotageverzegeling met een taghouder. Beschikt over een variabele lusconstructie uit één stuk met een uniek steeksteelontwerp dat de grip van de afdichting verbetert. Is voorzien van afscheurbare zijkanten en lange tag-opties. De langere tags zijn ideaal voor het printen van barcodes. PrimeLock wordt meestal gebruikt voor veilige bevestiging aan de hals van tassen of niet-gladde materialen. Voordelen van snelle identificatie van informatie en gemakkelijke verwijdering van de verzegeling, zonder snijgereedschap.
LightLock is speciaal ontwikkeld voor het markeren van brandblussers na het testen en heeft een lage breukbelasting voor eenvoudige verwijdering in noodgevallen. Voorzien van een variabele constructie uit één stuk voor een lage treksterkte en een dun afdichtlint met weerhaken (2,6 mm diameter). Deze afdichtingen zijn ideaal voor toepassingen met kleine afdichtopeningen. Kleurcodering zorgt voor eenvoudige identificatie. Verwijdering is mogelijk zonder gereedschap.
AceLock is een veelzijdige trekvaste afdichting die ideaal is voor toepassingen die beperkt zijn tot kleine afdichtingsruimten. Eenvoudig te gebruiken en er is geen gereedschap nodig voor plaatsing of verwijdering. Ontwerp met variabele lus versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme, dat de veiligheid versterkt en beschermt tegen sabotage door hitte. Voorzien van een dun afdichtlint met weerhaken (3,0 mm) en afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Ideaal voor meer robuuste toepassingen.
SentryLock is een multifunctioneel zegel dat veiligheid en verliespreventie biedt. Het heeft een hoge breeksterkte en een gebruiksvriendelijk ontwerp met afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Het ontwerp met variabele lus is versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme. Dit mechanisme profiteert van 'roll heat staking'-technologie. De afdichting is voorzien van grijptanden op de steel. Gebruikt om de hals van tassen stevig vast te maken en duidelijk bewijs te leveren van sabotage.
Hoge breeksterkten:8kg,12kg,20 kg en32kg
Een assortiment aantrekverzegelingen met gladde banden vormen een indicatie-verzegeling die tekenen van sabotage of manipulatie onthult, voor een verscheidenheid aan toepassingen. De afgebeelde producten zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien tot de gewenste diameter. Er zijn verschillende soorten verzegelingen beschikbaar, waaronder met langere tags en met een afscheurlipje voor snelle en gemakkelijke verwijdering. Deze verzegelingen hebben een variabele luslengte met een metalen vergrendelingsbek. De beschikbare types omvatten; JawLock inclusief Mini- en Maxi-versies, SegureLock, TeraLock en SmoothLock.
JawLock is een veelzijdige verzegeling die tekenen van sabotage aangeeft. Speciaal ontworpen voor kleine banddiameters, waardoor het ideaal is voor het verzegelen van items met een kleine opening. De dunne, ronde en gladde band (2,0 mm diameter) kan aan de zijkant worden afgescheurd en bevat een grote tag met voldoende ruimte voor codes. Ideaal voor meer robuuste toepassingen. Heeft als voordeel dat het gereedschapsloos verwijderd kan worden.
SegureLock en SmoothLock zijn gebruiksvriendelijke opties met aantrekbare zeer sabotageveilige verzegelingen. Ze zijn ideaal voor het beveiligen van toepassingen zoals koerierszakken. Ze hebben allebei gladde bandjes met grijptandjes op de steel. Zeer sterk:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg en45kg
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.
Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.