Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Plastic hoekscharnieren bestaan uit 30% glasvezelversterkt polyamide, en een pen die uit plastic (POM) is vervaardigd. Ze worden over het algemeen gebruikt voor lichte stalen panelen. De pen maakt snelle verwijdering van de deur mogelijk wanneer interne toegang gewenst is.
Positie-indicators met kunststof wijzerplaten worden in een willekeurige positie op drijfassen gemonteerd en geven de werkelijke meting van de positie van het machineonderdeel. Door ultrasone lasmontage wordt loslaten en het binnendringen van stof voorkomen. Het hellende display heeft een 5-cijferige rollende teller aan de bovenzijde.
Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan