Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Snelle beschermhoezen voorkomen verontreiniging van hydraulische leidingen tijdens het vervangen van slangen. Ze zijn hitte-, ozon- en schuurbestendig en helpen bij de eenvoudige bevestiging en verwijdering van bundels.
De voor de mijnbouw goedgekeurde slangbeschermhoezen zijn compact maar niet dik, en bieden optimale bescherming tegen UV-licht en schuren. Deze hoezen verminderen de geconcentreerde uitstroom uit speldenpriklekken effectief, met hoge resistentie tegen barsten en goede opvang van lekkage. Goedkeuringen en certificatie: MSHA-goedkeuring #MSHA IC0234/0; Voldoet aan de FED0STD0191 testmethode 5309 voor slijtvastheid; voldoet aan ASTM D6770 voor slijtvastheid van textielband.
Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Spiraalslang beschermers FRAS zijn vlamvertragend en anti-statisch zodat dit assortiment ideaal is voor ondergronds gebruik. Met uitzonderlijke anti-pleteigenschappen en hoge schuurbestendigheid beperkt deze beschermer ook het risico op industriële ongevallen. Het is geschikt voor het omwikkelen van één enkele of van meerdere slangen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.