Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan