Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nomex Handwielen Kabelhoes

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Anti-slijtage kabelhulzen

Gevlochten kabelhuls die tegen slijtage beschermt.

Gevlochten Abrasie Kabelhuls

Gevlochten kabelhulzen die kabels en leidingen beschermen tegen slijtage.

Serie: SR1106

Kabelhulzen - Thermische bescherming

Gevlochten kabelhulzen worden over het algemeen gebruikt met kabels of draden en bieden thermische bescherming en een hoge slijtvastheid. Zacht gevoel en keurige afwerking zorgen voor een eenvoudige installatie en is eenvoudig door te knippen met een standaard schaar. Gebruikstemperatuur: -320F tot 662F (-196C tot 350C).

  • Materiaal: Nomex™ vezel
  • ‌Vlambestendigheid: UL94 V0
  • Kleur: naturel

Kabelhulzen - Uitzetbaar/P.P. UL94V-0

Uitzetbare hoezen om de montage te vergemakkelijken. Deze hoezen passen op kabels met verschillende diameters en beschermen tegen slijtage tijdens het gebruik.

Kabelwikkels - Zelfsluitend/gevlochten

Zelfsluitende kabelhulzen; het overlappende ontwerp betekent dat het kan worden geïnstalleerd nadat de kabels al zijn gemonteerd.