Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Metric Ring Seals are used to seal both static and dynamic applications. They are simple to put into a machined groove, where the D-rings flat side offers stability, a tight fit and a leak-proof seal. Used in several industries, including automotive, plumbing and manufacturing.
Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.