Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Hijsogen

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Flip flop draaibare hefringen

Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.

Hijsoogbouten - Binnendraad

Deze hijsoogbouten met binnendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden wanneer in gebruik.

Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant. De lusoog dient als een veilig verbindingspunt voor haken, ketting en andere hefinrichtingen. Het vrouwelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.

  • Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +200C.
  • Het wordt gebruikt voor haken, kettingen, op bouwterreinen en automotive.
  • Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant.
Materiaal: RVS 316, RVS 303, Verzinkt staal Serie: SRP4044, SRP4041

Hijsoogbouten - Buitendraad

Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.

Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.

  • Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +200C.
  • Het wordt gebruikt voor haken, kettingen, op bouwterreinen en automotive.
  • Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant.
Materiaal: RVS 316, RVS 303, Verzinkt staal Serie: SRP4043.A2, SRP4040