Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(22 productgroepen)
Een volledig kunststof assortiment aantreksluitingen met een geribbelde band, ideaal voor het vastgrijpen van gladde materialen. Dit is een indicatief zegel dat bewijs van sabotage of manipulatie onthult en daarom helpt bij het voorkomen van diefstal. De zegels worden vaak gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsdetails om efficiëntie te verbeteren. Ze zijn geschikt voor veel toepassingen, ook die robuuster van aard zijn. Het assortiment omvat verschillende opties, waaronder afscheurlippen voor snelle en gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Daarnaast zijn er AceLock, LightLock, PrimeLock en SentryLock.
PrimeLock is een kosteneffectieve, sabotageverzegeling met een taghouder. Beschikt over een variabele lusconstructie uit één stuk met een uniek steeksteelontwerp dat de grip van de afdichting verbetert. Is voorzien van afscheurbare zijkanten en lange tag-opties. De langere tags zijn ideaal voor het printen van barcodes. PrimeLock wordt meestal gebruikt voor veilige bevestiging aan de hals van tassen of niet-gladde materialen. Voordelen van snelle identificatie van informatie en gemakkelijke verwijdering van de verzegeling, zonder snijgereedschap.
LightLock is speciaal ontwikkeld voor het markeren van brandblussers na het testen en heeft een lage breukbelasting voor eenvoudige verwijdering in noodgevallen. Voorzien van een variabele constructie uit één stuk voor een lage treksterkte en een dun afdichtlint met weerhaken (2,6 mm diameter). Deze afdichtingen zijn ideaal voor toepassingen met kleine afdichtopeningen. Kleurcodering zorgt voor eenvoudige identificatie. Verwijdering is mogelijk zonder gereedschap.
AceLock is een veelzijdige trekvaste afdichting die ideaal is voor toepassingen die beperkt zijn tot kleine afdichtingsruimten. Eenvoudig te gebruiken en er is geen gereedschap nodig voor plaatsing of verwijdering. Ontwerp met variabele lus versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme, dat de veiligheid versterkt en beschermt tegen sabotage door hitte. Voorzien van een dun afdichtlint met weerhaken (3,0 mm) en afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Ideaal voor meer robuuste toepassingen.
SentryLock is een multifunctioneel zegel dat veiligheid en verliespreventie biedt. Het heeft een hoge breeksterkte en een gebruiksvriendelijk ontwerp met afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Het ontwerp met variabele lus is versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme. Dit mechanisme profiteert van 'roll heat staking'-technologie. De afdichting is voorzien van grijptanden op de steel. Gebruikt om de hals van tassen stevig vast te maken en duidelijk bewijs te leveren van sabotage.
Hoge breeksterkten:8kg,12kg,20 kg en32kg
Een assortiment aantrekverzegelingen met gladde banden vormen een indicatie-verzegeling die tekenen van sabotage of manipulatie onthult, voor een verscheidenheid aan toepassingen. De afgebeelde producten zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien tot de gewenste diameter. Er zijn verschillende soorten verzegelingen beschikbaar, waaronder met langere tags en met een afscheurlipje voor snelle en gemakkelijke verwijdering. Deze verzegelingen hebben een variabele luslengte met een metalen vergrendelingsbek. De beschikbare types omvatten; JawLock inclusief Mini- en Maxi-versies, SegureLock, TeraLock en SmoothLock.
JawLock is een veelzijdige verzegeling die tekenen van sabotage aangeeft. Speciaal ontworpen voor kleine banddiameters, waardoor het ideaal is voor het verzegelen van items met een kleine opening. De dunne, ronde en gladde band (2,0 mm diameter) kan aan de zijkant worden afgescheurd en bevat een grote tag met voldoende ruimte voor codes. Ideaal voor meer robuuste toepassingen. Heeft als voordeel dat het gereedschapsloos verwijderd kan worden.
SegureLock en SmoothLock zijn gebruiksvriendelijke opties met aantrekbare zeer sabotageveilige verzegelingen. Ze zijn ideaal voor het beveiligen van toepassingen zoals koerierszakken. Ze hebben allebei gladde bandjes met grijptandjes op de steel. Zeer sterk:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg en45kg
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.
Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Bij regelbare frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en de grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.
Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.
Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan