Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(23 productgroepen)
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.
Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Kunststof sloten met vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. De driver voor deze serie is een 5 mm dubbelbaard met een sluitmoer.
Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Serie: SR1545
Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.
De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.
Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.
Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.
Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Serie: SR5439
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Serie: SR1569
Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Serie: SR5442
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.
Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.