Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief
Prijskaarthouders op een stangrail promoten speciale prijzen en uitgebreide informatie door aan draaddisplayconstructies te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.
Gegevensstrips voor schappen worden aan schapranden bevestigd om prijzen, informatie en speciale aanbiedingen weer te geven. Deze gegevensstrips verbeteren de zichtbaarheid van productinformatie in winkelomgevingen en promoten artikelen op een georganiseerde manier.
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
Metalen offset lift-off scharnieren zorgen voor een eenvoudige en snelle verwijdering van de deur bij een scharnierhoek van 180˚. Rechts- en linkshandige versie verkrijgbaar.
Ophangstrips hebben een aantal openingen om items met hangtags, haken of clips aan op te hangen. Deze veelzijdige strips zijn ideaal voor cross-merchandising of in beperkte ruimtes.
Prijskaarthouders voor schappen promoten speciale prijzen en gedetailleerde informatie door van de schaprand te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.
Snail Clips promote special pricing and detailed information by clipping securely onto shelving. The range features different mounting options, including some with an adhesive strip on the front to mount promotional materials and special offers easily.
It is used in retail stores, trade shows, and display signage, such as price tags (tag is not included), shelf labels and store hours. It is easy to install and remove.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan