Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief
Deze keramische isolatiekralen worden gebruikt om draden te bedekken die geschikt zijn voor toepassingen met hoge spanning of hoge stroom. Ze kunnen ook worden gebruikt als afstandhouder zonder schroefdraad voor apparaten met een hoog vermogen.
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
Metalen offset lift-off scharnieren zorgen voor een eenvoudige en snelle verwijdering van de deur bij een scharnierhoek van 180˚. Rechts- en linkshandige versie verkrijgbaar.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan