Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lift-off-scharnieren Soft close-buffers

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Lift-off scharnier met schroefbevestiging

Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.

Metalen in-line lift-off scharnieren

Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.

Metalen offset lift-off scharnieren

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaal: Staal, RVS, Gegoten zinklegering, ZinklegeringKleur: Naturel, Zwart, Grijs, , ChroomBrandveiligheidsnorm: Series Code:

Soft close-buffers

Soft close-buffers zijn een type bumper die kan worden vastgemaakt aan de binnenkant van een deur of lade om een zacht sluitende actie te verkrijgen.

Deze actie voorkomt het per ongeluk dichtslaan van de toepassing en beschermt dus tegen slijtage van uw meubilair en helpt bij geluidsbeheersing. Dit is vooral nuttig in omgevingen zoals scholen, hospitalen en kantoren.

Deze buffers kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en zijn beschikbaar is talrijke bevestigingen, inclusief achter, voor en bodem schroefbevestiging. We hebben ook opties met platverzonken afwerking voor geboorde gaten en deze met een magnetische tip.

  • Materiaal: kunststof
  • Kleuren: grijs en crème