Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Schroefbare magneetsnappers worden op het oppervlak gemonteerd en zijn meestal voor zwaardere toepassingen dan de vastklikkende versie. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en krachten.
Serie: SR5428
Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Ultradunne inschroefbare magneetsnappers zijn ideaal voor beperkte ruimtes. Ze zijn gemaakt van vernikkeld staal met een sterke neodymium magneet.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.