Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.
Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.
Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.
As steunblokken bieden stabiliteit, uitlijning en steun aan lineaire assen. Deze componenten zijn bedoeld om assen met een standaard diameter stevig op hun plek te houden terwijl een vloeiende en nauwkeurige beweging van de lineaire kogellager mogelijk blijft.
Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage.
Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan