Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Aluminium

 (42 productgroepen)

Lijst Rooster

Aluminium lineaire geleiderails

Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Zorgt voor precieze en nauwkeurige lineaire beweging.
  • Bestaan uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Aluminium schachten

Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.

Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.

Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.

  • Hebben een goede sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding.
  • De corrosiebestendigheid biedt een langere levensduur voor de schachten en vermijdt de noodzaak aan een regelmatige onderhoud of vervanging.
  • Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Basisplaat voor buisklemverbindingen

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Made to hold circular or square structural tubing in place.
  • Many bore diameters to choose from.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Ontluchtingsdoppen

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

  • Facilitates a high rate of air flow.
  • Protects equipment by controlling moisture and particle contamination.
  • Ideal for applications exposed to pressure and demand from fluid levels.
Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart Serie: SRV0019, SRV0018

Buisklem verbindingen

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Features entry points for two circular structural tubes.
  • Available in a choice of grey or black.
  • Support multiple hole sizes.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Materiaal: Aluminium, RVS Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Kogel - Smeernippel

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Kogel - Eenvoudig

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Kabelklemmen - Zelfklevend, aluminium, 2-armig

Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Borgflens voor onverliesbare schroef

De onverliesbare schroeven met borgflens is een alternatief voor het tappen op het paneel of het gebruik van een borgring. De borgflens wordt aan het paneel bevestigd door de kop in een verzonken gat te slaan.

De borgschroef wordt dan eenvoudig door de flens gedraaid en vastgezet in het paneel.

De flenzen zijn gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie, of van aluminium, dat een goed warmtegeleidingsvermogen heeft.

  • De borgflens voor onverliesbare schroeven is een alternatief voor het tappen op het paneel of het gebruik van een borgring.
  • Het heeft een goede thermische geleidbaarheid.
  • Alternatief voor tappen van het paneel of het gebruik van een borgring.
  • Het wordt door de flens geschroefd en vastgehouden in het paneel.
Materiaal: RVS 303, Aluminium Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Doorlopende scharnieren - Metaal

Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.

Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.

Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.

  • Kunnen vastgeklonken, geschroefd of gelast worden.


Serie: SR5590

Lineaire dragers met flens

Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Serie: SRL1756, SRL1755

Kappen voor vloeistofniveauindicators - prismatisch

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Offers genuine glass of high stability.
  • Scratch-proof.
  • Seal housed in a groove and therefore cannot be lost.
  • Groove design prevents seal from extrusion when the sight glass is tightened.
Materiaal: Aluminium Serie: SR6580

Handmatige asklemmen

Deze handmatige asklemmen worden ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en werken als een mechanisme om een bewegend component of inrichting op zijn plaats te houden totdat de klem wordt vrijgegeven.

Wanneer de klemhendel wordt ingedrukt, komen de contactvlakken in contact met de asstang om deze op zijn plaats vast te klemmen. Ze hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid. Ze zijn aldus bestand tegen externe krachten.

Het is eenvoudig en betrouwbaar, en het wordt handmatig bediend. De contactprofielen drukken tegelijkertijd op de railvlakken door op de verstelbare vergrendelingshendel te drukken. De zwevende contactprofielen zorgen ervoor dat de kracht symmetrisch over de lineaire geleider worden verdeeld. Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.

  • Ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en te werken als een mechanisme om een bewegend component vast te houden.
  • Hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid.
  • Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1784

Slanghulzen

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Materiaal: Aluminium Serie: SR1098

Nivelleerwielen

Onze multifunctionele zwenkwielen zijn een ideale keuze voor machines, kasten, draagbare apparatuur en transport. Beweeg en positioneer grote apparatuur gemakkelijk met één hand. Het wiel is gemaakt van zwart polyamide en heeft een aluminium behuizing. Er is een reeks fittingen en aanpassingen beschikbaar, met een draagvermogen tot 1500 kg.

Serie: SR5694

Lineaire dragers - Gesloten

Deze lineaire dragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. De behuizing biedt een eenvoudige oplossing tijdens montage van deze drager op het bewegend deel in de toepassing.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Serie: SRL1751, SRL1750

Kabelclips met open arm

Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.

P-clips

Schroefbevesigingen met stalen klemmen zijn ideaal voor het klemmen van toepassingen voor pijpen, buizen, kabels en draden. Verkrijgbaar met of zonder kussen. De rubberen kussen biedt slangbescherming terwijl het stalen onderdeel en de schroefbevestiging zorgen voor een stevige bevestiging.

Serie: SR1109

Palmgrepen

Deze palmgrepen geven de bedieners een eenvoudige en stevige grip. Het is ergonomisch gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen en spanning en vermoeidheid te elimineren.

Ze bieden een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel. Het verbetert tevens controle en veiligheid tijdens het werken met apparatuur en systemen in het industriële bedrijfsleven.

Het is eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het kan tevens worden verbonden met verschillende toepassingen, waaronder handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.

  • Het is gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen.
  • Het heeft een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel.
  • Wordt gebruikt in handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.
Materiaal: Aluminium Serie: SR70040

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiaal: Aluminium Serie: SR12031

Trekgrepen - Kunststof boogvormig

Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.

Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.

  • Materiaal: PA, nylon, versterkt technopolymeer op basis van polyamide
  • Kleur: zwart, oranje, grijs, groen, geel, blauw, rood, wit
  • Montagemogelijkheden voor en achter
.

Serie: SR5587, SR5586

Trekgrepen - Ovaal

Dit assortiment van kastgrepen heeft een plat, ovalen profiel en een brugvorm. Wordt veelvuldig gebruikt voor het openen en sluiten van zware deuren en deksels.

Ze zijn ergonomisch ontworpen voor een optimale stabiliteit en gladde oppervlakken. Het heeft een strak en professioneel uitziend alternatief. Wordt gebruikt in engineering, instrumentatie en bouw van apparaten.

  • Het heeft een plat, ovalen profiel en een brugvorm.
  • Wordt gebruikt voor het openen en sluiten van zware deuren en deksels.
  • Ontworpen voor een optimale stabiliteit en gladde oppervlakken.
Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart, Naturel Serie: SR78030

Trekgrepen - U-vormig metaal

Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.

Quadro dragers

Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.

Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.

Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Bereik nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
  • Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1759, SRL1758

Railklemmen

Deze railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Ze zijn gemaakt om veeleisende omstandigheden zoals zware ladingen of trillingen te weerstaan, bieden een veilige en sterke grip op de rails en behouden een opmerkelijke sterkte en levensduur.

Door het aanpassen van de klemhendel, worden de contactdelen in de rail geduwd en wordt de drager op zijn plaats vastgezet. Het heeft een cirkelvormige beweging in plaats van een wrijvingscoëfficiënt, verminderde rijweerstand en een lager energieverbruik.

Ontworpen met speciale mechanismen, het zorgt voor een eenvoudige installatie en aanpassing om een strakke en stevige verbinding te waarborgen. Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.

  • Wordt gebruikt in combinatie met raildragers.
  • Het heeft een cirkelvormig coëfficiënt in plaats van een wrijvingscoëfficiënt en een lagere rijweerstand.
  • Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1018CL, SRL1016CL

  • van 2