Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lineaire bewegingscomponenten M4

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Aluminium dragers zonder flens

Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.

Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.

Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.

  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het is lichter en meer corrosiebestendig dan staal.
  • Handig voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Dragers zonder flens - Laag

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire drager zonder flens.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Dragers zonder flens - Standaard

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd.
  • De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd.
Materiaal: Staal Series Code:

Lineaire geleiderails

Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting.
  • Opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Staal Series Code:

Miniatuur lineaire rails

Deze miniatuur lineaire rails worden gebruikt om bewegende last te leiden en ondersteunen. Het levert vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in kleine systemen. Ze bestaan uit een funderingsrail, een schuifblok en een reeks rollende onderdelen. De basisrail is aan het machineframe vastgemaakt en de schuifblok schuift erlangs. De rolcomponenten, doorgaans kogellagers, ondersteunen het gewicht en verlagen de wrijving tussen de schuifblok en de basisrail.

Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Dit precisiesysteem moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.

De sledes worden op dummy blokken gemonteerd geleverd. Plaats de drager op de rails en ga vanaf de blok naar de rail om deze te installeren. Ze zijn vaak kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen, zoals wetenschappelijke toepassingen, medische apparatuur of fabricage van semigeleiders.

  • Is kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen.
  • Moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: RVS Series Code:

Miniatuur raildragers

Deze miniatuur raildragers zijn een compacte en veelzijdige oplossing voor het bereiken van precieze lineaire bewegingen in kleine toepassingen. Ze zijn perfect voor toepassingen die nauwkeurige plaatsing en vloeiende beweging vereisen in krappe ruimtes, of toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen, ze zijn namelijk gemaakt van rvs.

Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen. Deze rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten. Het is bestand tegen zware gewichten, corrosiebestendig en bestand tegen slijtage.

Dragers worden geleverd met een kunststof dummy rail. Deze moet worden gemonteerd door de dummy rail tegen het einde van de echte rail te plaatsen en deze van de ene naar de andere te schuiven. Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, farmaceutica, kleine automatiseringssystemen en optische uitrusting.

  • Deze beweegt vloeiend en heeft een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
  • Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
Materiaal: RVS Series Code: