Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lineaire bewegingscomponenten M5

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Aluminium dragers zonder flens

Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.

Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.

Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.

  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het is lichter en meer corrosiebestendig dan staal.
  • Handig voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Aluminium lineaire geleiderails

Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Zorgt voor precieze en nauwkeurige lineaire beweging.
  • Bestaan uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Dragers zonder flens - Laag

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire drager zonder flens.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Dragers zonder flens - Standaard

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd.
  • De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd.
Materiaal: Staal Series Code:

Geflensde aluminium dragers

Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.

Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.

Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.

  • Handig voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen.
  • Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel.
  • Uitstekende werking in zware omstandigheden gezien deze lichtgewicht en corrosiebestendig is.
Materiaal: Aluminium;RVS Series Code:

Lineaire dragers met flens

Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Materiaal: Kleur: Brandveiligheidsnorm:

Lineaire geleiderails

Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting.
  • Opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Staal Series Code:

Vierkante moeren

In dit assortiment gebruikt met draadspindels vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren, afhankelijk van uw behoeften: vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.

  • Bronzen vierkante moeren met open gat worden gebruikt wanneer een stevige en robuuste verbinding nodig is. Bieden stabiliteit en sterkte, waardoor ze geschikt zijn voor middelzware toepassingen. Met open gat geschrikt voor schroeven met inbuskop.
  • Messing vierkante moeren worden gebruikt in toepassingen met vrij lichte belasting. Ze zijn stevig en bestand tegen corrosie, vocht en andere factoren.
  • Vierkante stalen moeren worden gebruikt in toepassingen die trage rotatiesnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelingacties vereisen.
  • Vierkante stalen moeren met gat worden gebruikt in toepassingen met lage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelfuncties.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard vierkante zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Let op: Staal-op-staal contactvlakken zijn niet geschikt voor gemotoriseerde beweging.In dit assortiment vindt u vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, inclusief auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Verkrijgbaar als standaard vierkante moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Staal, Brons, MessingKleur: Brandveiligheidsnorm: