Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Kogelmoeren met flens zijn een cruciaal onderdeel van kogelschroefassemblages. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Deze moeren hebben zoals de naam impliceert een flens, dit is een vlakke, van de moer uitstekende rand die extra steun biedt en zorgt voor een gemakkelijke installatie.
Wordt samen met kogelschroeven gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef terwijl deze ronddraait, wat resulteert in een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging. De flens biedt een krappe tolerantie, wat zorgt voor een minimale terugslag en een hoge precisie en nauwkeurigheid.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Bedenk dat wanneer de kogelmoer uit de meegeleverde mof wordt verwijderd, de kogellagers los kunnen raken waardoor de kogelmoer onbruikbaar wordt.
Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.
Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
In dit assortiment gebruikt met draadspindels vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren, afhankelijk van uw behoeften: vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.