Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Bevestiging aan de achterkant Beugelgrepen

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Handgrepen - Buisvormig

Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.

Serie: SR5534

Handgrepen - Eenzijdig boorgat

Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen

Trekgrepen - Boogvormig metaal

Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.

Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.

  • Materiaal: staal, gegoten zinklegering; aluminium, RVS
  • Kleur: zwart, naturel, grijs, zilver

Trekgrepen - Boorgat, hoekig, rechte hoek

Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.

Trekgrepen - Kunststof boogvormig

Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.

Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.

  • Materiaal: PA, nylon, versterkt technopolymeer op basis van polyamide
  • Kleur: zwart, oranje, grijs, groen, geel, blauw, rood, wit
  • Montagemogelijkheden voor en achter

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

Trekgrepen - Metaal/Vrouwelijk, hoekig, rechte hoek

Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.

De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht. Ze kunnen worden toegepast in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.

Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.

  • Kleur: naturel

Trekgrepen - Metaal/mannelijk, rechte hoek

Metalen trekgrepen - Mannelijk, rechte hoek

Trekgrepen - Metaal/vrouwelijk, rechte hoek

Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.

De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en afgewerkt uiterlijk. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.

Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.

  • Kleur: naturel


Serie: SR5112

Trekgrepen - U-vormig metaal

Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.