Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
De onverliesbare schroeven met borgflens is een alternatief voor het tappen op het paneel of het gebruik van een borgring. De borgflens wordt aan het paneel bevestigd door de kop in een verzonken gat te slaan.
De borgschroef wordt dan eenvoudig door de flens gedraaid en vastgezet in het paneel.
De flenzen zijn gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie, of van aluminium, dat een goed warmtegeleidingsvermogen heeft.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan