Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PVC Met schroefdraad Kabelgoot

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone, LDPE, TPE, TPR Kleur: Grijs, Naturel, Geel, Transparant, Roze, Rood, Zwart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Kappen met treklip

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Materiaal: LDPE, EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Naturel, Zwart, Rood, Groen Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000