Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vierkant Met schroefdraad Recht

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542