Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Met schroefdraad Fotoclips

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011

Quick fit connector kappen

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
  • They can be reused.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRQCF

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020