Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber Met schroefdraad Dopschroeven

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone, LDPE, TPE, TPR Kleur: Grijs, Naturel, Geel, Transparant, Roze, Rood, Zwart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Naturel, Zwart, Rood, Groen Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, TPR Kleur: Geel, Zwart, Oranje, Rood Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Vierkante insteekdoppenen glijvoeten

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zachte Bolwielen

Onze zachte bolwielen zijn ontworpen voor gebruik in natte en droge omstandigheden. Ze zorgen voor een soepele beweging van delicate of gepolijste platte materialen. De kogels zijn verkrijgbaar in twee materiaal- en kleuropties. De rode kogel van polyurethaan (Shore A 90-95) is slijtvaster. De zwarte van rubber gemaakt (Shore A 80-85) is geschikt voor de meeste andere toepassingen. De hoogte is verstelbaar waardoor deze erg praktisch zijn. Voorzien van een BZP-pen. Er zijn opties voor rechtse of linkse oriëntatie beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen. Wordt volledig of gedeeltelijk gemonteerd geleverd en is ook verkrijgbaar met enkel de bal.