Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
Deze gevinde kappen voor draadeind van polyethyleen met lage dichtheid worden gebruikt voor de bescherming van een breed scala aan draadeinden. De interne vinnen bieden een stevige houvast en zijn flexibel, zodat slechts een enkel onderdeel geschikt is voor meerdere diameters. Het assortiment is verkrijgbaar met greep zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden verwijderd, maar is ook verkrijgbaar zonder greep. Ons assortiment bevat kleurenopties zoals naturel LDPE en geel.
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Deze kabelklemmen bieden het voordeel dat ze een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kunnen routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.
Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.
Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.
De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.
Centreerclips hebben of een vastklik- of kleefbevestiging en de twee kanten van de clip worden gecombineerd om de kabel vast te houden. Beschikbaar in zwart en naturel Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Straatnaambordpluggen beschermen openingen in koperen en aluminium buizen, waardoor het binnendringen van vuil en puin wordt voorkomen. Ze zijn snel te installeren en te verwijderen van de toepassing. Er is een kleine, onopvallende treklip beschikbaar voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Ideaal voor gebruik in dunwandige type L of M koperen buizen en voor aluminium buizen in toepassingen zoals loodgieterij, HVAC en industriële machines.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.