Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Deze gevinde kappen voor draadeind van polyethyleen met lage dichtheid worden gebruikt voor de bescherming van een breed scala aan draadeinden. De interne vinnen bieden een stevige houvast en zijn flexibel, zodat slechts een enkel onderdeel geschikt is voor meerdere diameters. Het assortiment is verkrijgbaar met greep zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden verwijderd, maar is ook verkrijgbaar zonder greep. Ons assortiment bevat kleurenopties zoals naturel LDPE en geel.
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.
Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Straatnaambordpluggen beschermen openingen in koperen en aluminium buizen, waardoor het binnendringen van vuil en puin wordt voorkomen. Ze zijn snel te installeren en te verwijderen van de toepassing. Er is een kleine, onopvallende treklip beschikbaar voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Ideaal voor gebruik in dunwandige type L of M koperen buizen en voor aluminium buizen in toepassingen zoals loodgieterij, HVAC en industriële machines.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.