Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Deze gevinde kappen voor draadeind van polyethyleen met lage dichtheid worden gebruikt voor de bescherming van een breed scala aan draadeinden. De interne vinnen bieden een stevige houvast en zijn flexibel, zodat slechts een enkel onderdeel geschikt is voor meerdere diameters. Het assortiment is verkrijgbaar met greep zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden verwijderd, maar is ook verkrijgbaar zonder greep. Ons assortiment bevat kleurenopties zoals naturel LDPE en geel.
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.
Straatnaambordpluggen beschermen openingen in koperen en aluminium buizen, waardoor het binnendringen van vuil en puin wordt voorkomen. Ze zijn snel te installeren en te verwijderen van de toepassing. Er is een kleine, onopvallende treklip beschikbaar voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Ideaal voor gebruik in dunwandige type L of M koperen buizen en voor aluminium buizen in toepassingen zoals loodgieterij, HVAC en industriële machines.
Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.
Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.
Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.