Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506
Het assortiment van T-bout slangklemmen voldoet aan de DIN 3017-norm. Deze zijn ontworpen voor de bevestiging van hogedrukbuizen en -leidingen. Ze bestaan uit een sterke constructie met volledige bussen. De AISI 304/W4-versie heeft een band met gebogen randen zodat de rand niet in de slang kan snijden. De brug, stevige ringen en drie las punten zorgen voor stevigheid en extra veiligheid en de verhoogde schroefkop vereenvoudigt het vastdraaien. Schroef met C7 zeskantkop vergemakkelijkt het aandraaien en verwijderen
Serie: SR6122, SR6101
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.