Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Metaal Mechanische componenten

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Onverliesbare ringen hebben een zeer ondiepe draad op de binnendiameter.
  • Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
  • Op de schroef gemonteerd.
Materiaal: RVS 303, RVS 316 Serie: SRP0168

Plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen - Inch

Dit plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen voor inch-formaten is ontworpen voor een efficiënte installatie van afdichtingspluggen in verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.

De afdichtingspluggen worden in een geboord gat aangebracht en de expansiekogel wordt in de plughuls geduwd. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen worden in het materiaal van de behuizing gedrukt om het gat permanent af te dichten. De kogel wordt op zijn plaats vastgezet. Indraaien, uitboren of het machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig, enkel tape of afdichtingsmiddel.

Het productassortiment wordt aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties. Alvorens druk uit te oefenen, zorg dat de kogel volledig is aangebracht. Ze worden vaak gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen, automotive, industriële en kleptoepassingen.

  • Zorgt een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.
  • Aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties.
  • Wordt gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen en kleptoepassingen.
  • Voor inch-afmetingen.
Materiaal: Staal Serie: SRP0193

Plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen - Metrisch

Dit plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen voor metrische formaten is ontworpen voor een efficiënte installatie van afdichtingspluggen in verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.

De afdichtingspluggen worden in een geboord gat aangebracht en de expansiekogel wordt in de plughuls geduwd. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen worden in het materiaal van de behuizing gedrukt om het gat permanent af te dichten. De kogel wordt op zijn plaats vastgezet. Indraaien, uitboren of het machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig, enkel tape of afdichtingsmiddel.

Het productassortiment wordt aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties. Alvorens druk uit te oefenen, zorg dat de kogel volledig is aangebracht. Ze worden vaak gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen, automotive, industriële en kleptoepassingen.

  • Zorgt een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.
  • Aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties.
  • Wordt gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen en kleptoepassingen.
  • Voor metrische afmetingen.
Materiaal: Staal Serie: SRP0193

RVS ventilatieringen

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun gleufopening virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Het is gebruikelijk voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
  • Te gebruiken met bouten, schroeven en andere bevestigingsmiddelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren.
  • Wordt gebruikt voor machine- of automotive industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0097.A2

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.



Serie: SR5438, SR1571

Sluitringen met afdichting

Sluitringen met afdichting worden gebruikt als betrouwbare en effectieve afdichting. Het ontwerp zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.

Dit assortiment sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Ze worden gemaakt van RVS dat een goede corrosiebestendigheid heeft en enigszins magnetisch is.

Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en automotivetoepassingen. Ze zijn herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75C tot +205C.

  • Voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.
  • Bevat een silicone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult.
  • Herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75 C tot +205 C.
Materiaal: RVS 316 Serie: SRP0180

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542