Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Ronde Kop Kunststof Niet herbruikbaar

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Bevestigingsbinders

Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.

Serie: SR1825

Heavy-duty kabelbinders

Kabelbinders met dubbele sluitingen zijn ontworpen om een rondere vorm rond de kabelbundel te creëren. Het staartje van de binder gaat parallel aan zichzelf de kop in, wat het druppeleffect van standaard kabelbinders voorkomt.

Hersluitbare kabelbinders

Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.

Hittegestabiliseerde kabelbinders

Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.

Serie: SR1817

Kabelbinderpakketten

Kabelbinderpakketten bieden verschillende kabelbinderproducten in een handige verpakking. Het assortiment omvat vijf verschillende maten kabelbinders en plakzadels in een handige draagzak

Kabelbinders - Detecteerbaar metaal

Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. ‌Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. ‌Ontvlambaarheid: UL94 HB ‌Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.

Serie: SR1747

Kabelbinders - Dubbele sluiting/nylon

Dit product heeft twee ratelringen in de kop, zodat de kabel twee keer door kan lopen, waardoor twee lussen worden gecreëerd om twee bundels apart te houden.

Serie: SR1798

Kabelbinders - Elematic 2-lock

Elematic 2-Lock™ kabelbinders zijn professionele kabelbinders van polyamide 6.6 (PA), met een dubbel vergrendelingssysteem van roestvrij staal. Een zeer doeltreffend en betrouwbaar bevestigingsmiddel voor vele verschillende toepassingen en industrieën.

De dubbele stalen vertanding is gemaakt van AISI 316 roestvrij staal, die tijdens het fabricageproces direct in de kop van de kabelbinder is geplaatst. De innovatieve dubbele stalen vertanding zorgt voor vergrendeling aan weerskanten van de kabelbinder, voor uitstekende bundelings- en bevestigingsprestaties.

Het gladde profiel zonder ribbels zorgt voor meerdere verstelmogelijkheden langs de lengte van de kabelbinder en een consistente en juiste spanning voor een breed scala aan bundeldiameters. Deze kabelbinders kunnen worden geïnstalleerd bij een temperatuur tussen -40 C en 60 C en worden gebruikt bij een temperatuur tussen -40 C en 85 C.

U hebt keuze uit twee verschillende kleuren. De zwarte optie is gemaakt van UV-bestendig PA, ideaal voor buitentoepassingen in extreme omstandigheden.

  • Vlambestendigheid: UL94 V2.
  • ‌Halogeenvrij
  • Kleuren: naturel en zwart.

Labelbinders

Met alle voordelen van een standaard kabelbinder, plus een identificatielabel, waar op geschreven kan worden.

Labeltag

Ideaal voor bevestiging aan kabelbinders. Voorzien van een mat oppervlak waarop met inkt of potlood kan worden geschreven.

Schroeftules

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Standaard kabelbinders

Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.

Serie: SR1785

Standaard kabelbinders - Band en gesp

Deze heavy-duty kabelbinders zijn bedoeld voor zware toepassingen. Ze hebben een maximale treksterkte van 350 pond. De gesp heeft stalen tanden voor permanente grip op de riem. De gesp is voorgemonteerd op één uiteinde van de riem. Er is installatiegereedschap verkrijgbaar (WIT-HD-6). Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende riemmaterialen. Het nylon riemmateriaal is erg sterk, licht van gewicht en relatief goedkoop. Het acetaalbandmateriaal heeft uitstekende weersbestendigheid, een superieure stabiliteit van de afmetingen en taaiheid bij lage temperaturen.