Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Doorvoerbussen met gleuf geschikt voor kabels, draden en buizen. Zodra de bus in een paneelgat is geplaats, sluit deze stevig.
Het duurzame materiaal zorgt voor isolatie en een lichte trekontlasting en helpt de geïnstalleerde draden en kabels tegen ruwe randen te beschermen.
Stapelkolommen en spoelafstandshouders van glasvezel zijn van zwart nylon 6/6 met UL94 V0-classificatie. Deze glasvezelaccessoires worden gebruikt voor het stapelen van glasvezelspoelen of om afstand te creëren tussen de glasvezelspoelen en de printplaat.
Ontworpen voor montage en demontage zonder gereedschap. Inklikbare en easy fix kabelwartels zorgen voor een veilige, weerbestendige afdichting en een betrouwbare (twist-, trek- en hakenbestendige) behuizing voor tijdbesparende oplossingen voor kabelinvoer.
Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Gemaakt van nylon 6;Kleuren: lichtgrijs, zwart •Verkrijgbaar in metrische en PG-draad •Beschermingsniveau IP-68
Glasvezel trekontlasters zijn ontworpen om bescherming te bieden aan zowel bedekte als onbedekte glasvezels die door gaten gevoerd zijn. De nylon body wordt direct op het paneel gemonteerd en de omthulde kabel wordt door het middelste gat gestoken. Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V0-classificatie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan