Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verstelbaar Nylon Magnetische plafondhaken

 (18 productgroepen)

Lijst Rooster

Glijvoeten - Verstelbare kanteling

Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.

Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.

  • Beschikbaar in volgende draadmaten; M6, M8 en M10.

Glijvoeten- Verstelbaar/gladde basis

Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.

Industriële kantelbare stelvoeten - RVS

Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Machine stelvoeten

Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.

Machinevoeten - Premium

Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Stelvoeten - Nivellerende bevestiging

Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.

Stelvoeten - Standaard/niet-scharnierend

Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Serie: SR5439

Stelvoeten - Stiftbevestiging/Zwenkvoet/Kunststof

Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Serie: SR1569

Stelvoeten - Verchroomd

Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.

Serie: SR5442

Stelvoeten - niet scharnierende voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Stelvoeten met stiftbevestiging - Kunststof zwenkvoet

Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Stelvoeten met stiftbevestiging - Massieve kunststof voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Verstelbare draadclips

Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.

Verstelbare kabelklemmen

Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.

Zelfklevende Kabelclips

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068