Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Een P-clip (een kabelklem in een P-vorm) is ideaal om pijpen, buizen, kabels en draadbundels veilig en robuust te bevestigen. Daarnaast biedt het gebruik van een P-Clip, en andere kabelklemmen, een overzichtelijk geheel wat netjes afgewerkt is. De meeste P-clips worden bevestigd met een schroef. Er zijn Nylon P-Clips (zwart en grijs) en in metaal, voor de meest uiteenlopende diameters. Wist u dat u een losse P-clip als sample kunt bestellen? Een gratis service van Essentra!
Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten
Schroefbevesigingen met stalen klemmen zijn ideaal voor het klemmen van toepassingen voor pijpen, buizen, kabels en draden. Verkrijgbaar met of zonder kussen. De rubberen kussen biedt slangbescherming terwijl het stalen onderdeel en de schroefbevestiging zorgen voor een stevige bevestiging.
Serie: SR1109
Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan