Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verstelbaar RVS PCB-ventilatorbevestigingen

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Draaispansloten - Verstelbaar

Draaispansloten met een breed assortiment grepen met verstelbare schroef. De vergrendeling zorgt voor een goede compressie en is verkrijgbaar in een diverse vooringestelde compressieopties waaronder 4 mm en 6 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

De vergrendeling heeft geluidsdempende eigenschappen en biedt verbeterde afdichting bij trillingen en schokken. De vergrendeling is geclassificeerd volgens DIN-EN 61373.

Het assortiment omvat vergrendelingen met een kwartslagdraaibediening en een scala aan vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Vergrendelingen en sleutels worden afzonderlijk verkocht.

  • Materialen: gegoten zinklegering en RVS
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating, mat en RVS
  • Geschikt voor montage links en rechts


Serie: SR5547

Instelbare treksluiting met houder

Verstelbare spansloten zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkingen en industriële machines. Het ontwerp heeft een schroefvergrendeling met een instelbaar grijpbereik. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen geschikt voor de toepassingsomgeving en er is een keuze uit afsluiting met of zonder hangslot om te voldoen aan verschillende beveiligingsniveaus.

Serie: SR5028

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Machine stelvoeten

Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.

Stelvoeten - Boutbevestiging/laag profiel

Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.

Stelvoeten - Verchroomd

Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.

Serie: SR5442

Vergrendelingen met draaigreep - T-handgreep

NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.