Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Kabelbuisfittingen Sluitringen

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermende buisfittingen

Dit assortiment kabelbuisfittingen is verkrijgbaar in kunststof en metaal. Ze bestaan uit een tweedelige fitting met omhulsel en body. Er is een keuze tussen een vaste fitting met externe schroefdraad en een zwenkende fitting met externe schroefdraad.

Borgringen

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

Kabelgeleiding

Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.

Serie: SR1734

Sluitringen - Kunststof

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Kleur: naturel, zwart, bruin
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Serie: SR1929

Sluitringen - Metaal

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Sluitringen - Rubber

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB