Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nylon Anti-draai Sluitringen

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgringen

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Geïsoleerde, verzonken sluitringen

Ronde bolle sluitringen worden meestal gebruikt voor het afdekken van grote gaten, zoals pijp- en buisuiteinden. Ze hebben een bolle vorm en hebben vaak een flensoppervlak onder de kop - zodat een last gelijkmatig over een oppervlak wordt verdeeld.

Dienen als bescherming voor de kop van een metalen schroef tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

Kabeltrekontlasters

Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.

Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.

‌Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2


Serie: SR1730

Rozetringen

Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.

Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart, naturel en wit
  • UL94-classificatie V2


Serie: SR1946

Schouderringen

Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.

De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.

Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.

Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.

Serie: SR1948

Zadelringen - Nylon

Zadelringen worden gebruikt bij de montage van buisframes. De ring past op ronde pijpen en bevestigt ze in de gewenste positie, en beperkt daardoor overmatige bewegingen en trillingen. De ring wordt gebruikt in de meubelmontage en de bouw ter ondersteuning van de montage van pijpen en buizen tijdens installaties en montages, en beschadigt gelakte oppervlakken niet.

  • Materiaal: nylon
  • Kleuren: zwart, naturel


Serie: SR1943