Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Dit product heeft twee ratelringen in de kop, zodat de kabel twee keer door kan lopen, waardoor twee lussen worden gecreëerd om twee bundels apart te houden.
Serie: SR1798
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.
Serie: SR2173
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.