Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Gemakkelijk te verwijderen Snel te verwijderen doppen

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Kappen met afscheurlip

Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.

Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.

Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.

De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.

Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.

  • Kleuren: blauw, naturel en geel
  • Conform RoHS




Serie: SR1022, SR1033

Zeskantkappen

Zeskantkappen worden gebruikt voor de bescherming van alle gangbare hydraulische koppelingsmaten te beschermen. Het ontwerp is ook geschikt voor de bescherming van ronde componenten en is voorzien van een centrale lip voor gemakkelijke verwijdering. Ze zijn geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten. Ons assortiment zeskantkappen is gemaakt van polyethyleen en heeft een naturel afwerking.



Serie: SR1127