Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Frictiescharnieren Snelsluitpennen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Regelbare frictiescharnieren - Met stiftschroef

Deze regelbare frictiescharnieren houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment kan worden aangepast door aan de ingebouwde schroef te draaien en het assortiment biedt verschillende materialen, afwerkingen en bevestigingstypes.

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

Vergrendelpennen - Met kraag

Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.

Serie: SR6571

Weerstandscharnieren - dubbele as

Deze frictiescharnieren met dubbel as zijn gemaakt van rvs en ideaal voor gebruik als draaibare monitorsteunen. Door het vaste aandraaimoment kan het scharnier soepel en gecontroleerd in beide richtingen draaien.