Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kabeldoorvoerplaten Snelsluitpennen

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Modulaire kabeldoorvoerframes

Modulaire kabeldoorvoerplaten bieden een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

Vergrendelpennen - Met kraag

Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.

Serie: SR6571