Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Borgbouten - Cilindrische ondersteuning
Serie: SR6566
Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.
Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.
Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.
De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.
Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.
Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.
Serie: SR6571
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.